arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-S 200-2 Vergelijkbare illustratie

PNK-S 200-2

Slingerklemmen

IDnr. 190651

PNK-S 200-2, Slingerklemmen
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT-FR 200-1, ID-Nr. 191533SP 200-1, ID-Nr. 194140SP 200-2, ID-Nr. 194141PB 200-1, ID-Nr. 192126
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Hoekvormige vertanding
Breedte B [mm] 80
Breedte B1 [mm] 22
Hoogte H [mm] 76
Lengte L [mm] 82
Klemdiepte T [mm] 36
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
m/stuk [kg] 1.3
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.