PNK-S 200-8
Slingerklemmen
IDnr. 190657
PNK-S 200-8, Slingerklemmen
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: SP 200-5, ID-Nr. 194144PT-FR 200-2, ID-Nr. 191534SP 200-6, ID-Nr. 194145PB 200-4, ID-Nr. 192129
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Breedte B [mm] | 130 |
Breedte B1 [mm] | 22 |
Hoogte H [mm] | 76 |
Lengte L [mm] | 85 |
Klemdiepte T [mm] | 36 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
m/stuk [kg] | 2 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.