arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-S 250-2 Vergelijkbare illustratie

PNK-S 250-2

Slingerklemmen

IDnr. 190551

PNK-S 250-2, Slingerklemmen
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: SP 250-2, ID-Nr. 194101PT-FR 250-1, ID-Nr. 191509SP 250-1, ID-Nr. 194100PB 250-1, ID-Nr. 192100
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Hoekvormige vertanding
Breedte B [mm] 85
Breedte B1 [mm] 26
Hoogte H [mm] 86
Lengte L [mm] 98.5
Klemdiepte T [mm] 40
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
m/stuk [kg] 2.4
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.