arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-S 250-8 Vergelijkbare illustratie

PNK-S 250-8

Slingerklemmen

IDnr. 190557

PNK-S 250-8, Slingerklemmen
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-4, ID-Nr. 192103PT-FR 250-2, ID-Nr. 191510SP 250-3, ID-Nr. 194102
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Hoekvormige vertanding
Breedte B [mm] 131
Breedte B1 [mm] 26
Hoogte H [mm] 86
Lengte L [mm] 104
Klemdiepte T [mm] 40
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
m/stuk [kg] 2.6
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.