PNK-S 400-1
Slingerklemmen
IDnr. 190568
PNK-S 400-1, Slingerklemmen
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110PT-FR 400-1, ID-Nr. 191513SP 400-1, ID-Nr. 194108
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Breedte B [mm] | 150 |
Breedte B1 [mm] | 32 |
Hoogte H [mm] | 99 |
Lengte L [mm] | 125 |
Klemdiepte T [mm] | 50 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
m/stuk [kg] | 3.7 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.