PNK-S 500-3
Slingerklemmen
IDnr. 190576
PNK-S 500-3, Slingerklemmen
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT-FR 500-1, ID-Nr. 191515SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111SP 400-3, ID-Nr. 194110
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Breedte B [mm] | 205 |
Breedte B1 [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 118 |
Lengte L [mm] | 167 |
Klemdiepte T [mm] | 50 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
m/stuk [kg] | 6.5 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.