PNK-S 500-7
Slingerklemmen
IDnr. 190580
PNK-S 500-7, Slingerklemmen
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT-FR 500-3, ID-Nr. 191517SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Breedte B [mm] | 240 |
Breedte B1 [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 118 |
Lengte L [mm] | 180 |
Klemdiepte T [mm] | 50 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
m/stuk [kg] | 8.4 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.