PNK-S 500-9
Slingerklemmen
IDnr. 190582
PNK-S 500-9, Slingerklemmen
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT-FR 500-3, ID-Nr. 191517PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-1, ID-Nr. 194112SP 500-2, ID-Nr. 194113
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Hoekvormige vertanding |
Breedte B [mm] | 310 |
Breedte B1 [mm] | 45 |
Hoogte H [mm] | 118 |
Lengte L [mm] | 220 |
Klemdiepte T [mm] | 50 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
m/stuk [kg] | 10.9 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.