arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-S 630-1 Vergelijkbare illustratie

PNK-S 630-1

Slingerklemmen

IDnr. 190584

PNK-S 630-1, Slingerklemmen
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111PT-FR 630-1, ID-Nr. 191518SP 400-3, ID-Nr. 194110
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Hoekvormige vertanding
Breedte B [mm] 205
Breedte B1 [mm] 45
Hoogte H [mm] 118
Lengte L [mm] 200
Klemdiepte T [mm] 50
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
m/stuk [kg] 8.1
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.