arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNK-S 630-7 Vergelijkbare illustratie

PNK-S 630-7

Slingerklemmen

IDnr. 190590

PNK-S 630-7, Slingerklemmen
  • Vertanding: Hoekvormige vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PB 630-6, ID-Nr. 192125SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115PT-FR 630-2, ID-Nr. 191519
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding Hoekvormige vertanding
Breedte B [mm] 374
Breedte B1 [mm] 45
Hoogte H [mm] 118
Lengte L [mm] 226
Klemdiepte T [mm] 50
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
m/stuk [kg] 12
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.