PNS-M 200-14-2
Slingerklemmen
IDnr. 160233
PNS-M 200-14-2, Slingerklemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 14 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PB 200-3, ID-Nr. 192128PT 14-2, ID-Nr. 160007SP 200-6, ID-Nr. 194145
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 14 |
Breedte B [mm] | 102 |
Breedte B1 [mm] | 40 |
Hoogte H [mm] | 55 |
Lengte L [mm] | 69.5 |
Klemdiepte T [mm] | 30 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Schroeven | M12 |
m/stuk [kg] | 1.5 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.