arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNS-M 200-14-3 Vergelijkbare illustratie

PNS-M 200-14-3

Slingerklemmen

IDnr. 160234

PNS-M 200-14-3, Slingerklemmen
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 14 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT 14-2, ID-Nr. 160007SP 200-6, ID-Nr. 194145PB 200-4, ID-Nr. 192129
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 14
Breedte B [mm] 130
Breedte B1 [mm] 40
Hoogte H [mm] 55
Lengte L [mm] 69.5
Klemdiepte T [mm] 30
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Schroeven M12
m/stuk [kg] 1.6
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.