arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNS-M 250-16-3 Vergelijkbare illustratie

PNS-M 250-16-3

Slingerklemmen

IDnr. 160220

PNS-M 250-16-3, Slingerklemmen
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 16 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-2, ID-Nr. 194101PT 16-1, ID-Nr. 160000
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 16
Breedte B [mm] 103
Breedte B1 [mm] 50
Hoogte H [mm] 64
Lengte L [mm] 90
Klemdiepte T [mm] 35
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Schroeven M12
m/stuk [kg] 2.4
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.