PNS-M 250-16-5
Slingerklemmen
IDnr. 160222
PNS-M 250-16-5, Slingerklemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 16 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT 16-2, ID-Nr. 160001SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 16 |
Breedte B [mm] | 145 |
Breedte B1 [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 64 |
Lengte L [mm] | 75 |
Klemdiepte T [mm] | 35 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Schroeven | M12 |
m/stuk [kg] | 2.35 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.