arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNS-M 315-21-2 Vergelijkbare illustratie

PNS-M 315-21-2

Slingerklemmen

IDnr. 160224

PNS-M 315-21-2, Slingerklemmen
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT 21-3, ID-Nr. 160004PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 21
Breedte B [mm] 130
Breedte B1 [mm] 50
Hoogte H [mm] 68
Lengte L [mm] 97
Klemdiepte T [mm] 35
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Schroeven M16
m/stuk [kg] 2.45
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.