PNS-M 315-21-3
Slingerklemmen
IDnr. 160225
PNS-M 315-21-3, Slingerklemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-4, ID-Nr. 194107PT 21-4, ID-Nr. 160005
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Sleufbreedte N [mm] | 21 |
Breedte B [mm] | 152 |
Breedte B1 [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 68 |
Lengte L [mm] | 75 |
Klemdiepte T [mm] | 35 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Schroeven | M16 |
m/stuk [kg] | 2.6 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.