PNS-Z 200-2
Slingerklemmen
IDnr. 190139
PNS-Z 200-2, Slingerklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PB 200-2, ID-Nr. 192127PT 17-3, ID-Nr. 191108SP 200-3, ID-Nr. 194142
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 17 |
Breedte B [mm] | 100 |
Breedte B1 [mm] | 40 |
Hoogte H [mm] | 56 |
Lengte L [mm] | 74 |
Klemdiepte T [mm] | 30 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Schroeven | M12 |
m/stuk [kg] | 1.3 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.