arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNS-Z 200-3 Vergelijkbare illustratie

PNS-Z 200-3

Slingerklemmen

IDnr. 190140

PNS-Z 200-3, Slingerklemmen
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 17 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT 17-4, ID-Nr. 191109SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-3, ID-Nr. 192128
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 17
Breedte B [mm] 102
Breedte B1 [mm] 40
Hoogte H [mm] 56
Lengte L [mm] 69.5
Klemdiepte T [mm] 30
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Schroeven M12
m/stuk [kg] 1.4
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.