PNS-Z 200-4
Slingerklemmen
IDnr. 190141
PNS-Z 200-4, Slingerklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 17 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT 17-4, ID-Nr. 191109SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-4, ID-Nr. 192129
Technische gegevens
Breedte B1 | 40.0 |
---|---|
Schroeven | M12 |
m/stuk | 1.5 |
Breedte B | 130.0 |
Hoogte H | 56.0 |
Sleufbreedte N | 17.0 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Klemdiepte T | 30.0 |
Vertanding | 1/16" x 90° |
Lengte L | 69.5 |
Productgroep | Slingerklemmen |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.