arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNS-Z 250-17-1 Vergelijkbare illustratie

PNS-Z 250-17-1

Slingerklemmen

IDnr. 190100

PNS-Z 250-17-1, Slingerklemmen
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 17 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: SP 250-2, ID-Nr. 194101PT 17-1, ID-Nr. 191100PB 250-1, ID-Nr. 192100
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 17
Breedte B [mm] 85
Breedte B1 [mm] 50
Hoogte H [mm] 56
Lengte L [mm] 90
Klemdiepte T [mm] 35
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Schroeven M12
m/stuk [kg] 1.6
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.