PNS-Z 250-21-3
Slingerklemmen
IDnr. 190107
PNS-Z 250-21-3, Slingerklemmen
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT 21-1, ID-Nr. 191102PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-2, ID-Nr. 194101
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | 1/16" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 21 |
Breedte B [mm] | 103 |
Breedte B1 [mm] | 50 |
Hoogte H [mm] | 64 |
Lengte L [mm] | 96 |
Klemdiepte T [mm] | 35 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Schroeven | M16 |
m/stuk [kg] | 2.1 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.