arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNS-Z 400-2 Vergelijkbare illustratie

PNS-Z 400-2

Slingerklemmen

IDnr. 190116

PNS-Z 400-2, Slingerklemmen
  • Vertanding: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111PT 25-2, ID-Nr. 191105
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 3/32" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 205
Breedte B1 [mm] 65
Hoogte H [mm] 85
Lengte L [mm] 110
Klemdiepte T [mm] 45
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Schroeven M20
m/stuk [kg] 6
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.