PNS-Z 400-3
Slingerklemmen
IDnr. 190117
PNS-Z 400-3, Slingerklemmen
- Vertanding: 3/32" x 90°
- Breedte van de groef: 25.5 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112PT 25-2, ID-Nr. 191105
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | 3/32" x 90° |
Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
Breedte B [mm] | 240 |
Breedte B1 [mm] | 65 |
Hoogte H [mm] | 85 |
Lengte L [mm] | 110 |
Klemdiepte T [mm] | 45 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
Schroeven | M20 |
m/stuk [kg] | 6.2 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.