arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNS-Z 400-4 Vergelijkbare illustratie

PNS-Z 400-4

Slingerklemmen

IDnr. 190118

PNS-Z 400-4, Slingerklemmen
  • Vertanding: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PB 400-4, ID-Nr. 192113SP 400-4, ID-Nr. 194111PT 25-3, ID-Nr. 191106
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 3/32" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 250
Breedte B1 [mm] 70
Hoogte H [mm] 90
Lengte L [mm] 150
Klemdiepte T [mm] 45
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Schroeven M20
m/stuk [kg] 7.8
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.