arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PNS-Z 500-5 Vergelijkbare illustratie

PNS-Z 500-5

Slingerklemmen

IDnr. 190123

PNS-Z 500-5, Slingerklemmen
  • Vertanding: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT 25-4, ID-Nr. 191107PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-2, ID-Nr. 194113
Productgroep Slingerklemmen
Vertanding 3/32" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 25.5
Breedte B [mm] 310
Breedte B1 [mm] 70
Hoogte H [mm] 90
Lengte L [mm] 170
Klemdiepte T [mm] 45
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Schroeven M20
m/stuk [kg] 9.2
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.