arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PT 16-1 Vergelijkbare illustratie

PT 16-1

Steunklemmen slingerblokken

IDnr. 160000

PT 16-1, Steunklemmen slingerblokken

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 16 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Steunklemmen slingerblokken
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 16.0
Breedte B [mm] 50.0
Lengte L [mm] 90.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand a [mm] 40.0
Gatafstand b [mm] 32.0
Schroeven M12
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/stuk [kg] 1.17