PT 18-1
Steunklemmen slingerblokken
IDnr. 160002
PT 18-1, Steunklemmen slingerblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 18.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 97.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing a [mm] | 47.0 |
| Hole spacing b [mm] | 34.0 |
| Screws | M14 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/piece [kg] | 1.28 |