arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PT 21-3 Illustration similar

PT 21-3

Pendulum jaws supporting jaws

IDnr. 160004

PT 21-3, Steunklemmen slingerblokken

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
产品组 摆动卡爪支撑爪
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 21.0
宽度 B [mm] 50.0
长度 L [mm] 97.0
螺纹工件止挡 G M6
孔距 a [mm] 47.0
孔距 b [mm] 34.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/件 [kg] 1.29