PT-S 200-1
Steunklemmen slingerblokken
IDnr. 191535
PT-S 200-1, Steunklemmen slingerblokken
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Steunklemmen slingerblokken |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B1 [mm] | 22 |
Lengte L [mm] | 82 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
m/stuk [kg] | 0.85 |