NJ 124
Combi T-moer
IDnr. 146123
NJ 124, Combi T-moer
- Breedte van de groef: 21 mm
- Max. aantrekmoment: 150 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Combi T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 28 |
Hoogte H1 [mm] | 11.5 |
Gatafstand b [mm] | 30 |
Inbusschroef | M16 x 40 |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 150 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).