NJ 152
Combi T-moer
IDnr. 146125
NJ 152, Combi T-moer
- Breedte van de groef: 24 mm
- Sleufbreedte, getrapt: 22 mm
- Max. aantrekmoment: 300 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Combi T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 45.5 |
Hoogte H1 [mm] | 16.5 |
Gatafstand b [mm] | 43 |
Inbusschroef | M20 x 60 |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 300 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).
Controleer de T-moer en gebruik zo nodig getrapte T-moeren
Controleer de T-moer en gebruik zo nodig getrapte T-moeren