arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NJ 41 Vergelijkbare illustratie

NJ 41

Combi T-moer

IDnr. 146116

NJ 41, Combi T-moer
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Max. aantrekmoment: 30 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Productgroep Combi T-moer
Hoogte H [mm] 18
Hoogte H1 [mm] 5.5
Gatafstand b [mm] 14
Inbusschroef M8 x 22
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 30
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).