NJ 42
Combi T-moer
IDnr. 146129
NJ 42, Combi T-moer
- Breedte van de groef: 8 mm
- Max. aantrekmoment: 16 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Combi T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 13.5 |
Hoogte H1 [mm] | 4.5 |
Gatafstand b [mm] | 15 |
Inbusschroef | M6 x 18 |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 16 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).