NJ 43
Combi T-moer
IDnr. 146113
NJ 43, Combi T-moer
- Breedte van de groef: 10 mm
- Max. aantrekmoment: 30 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Combi T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 15 |
Hoogte H1 [mm] | 5 |
Gatafstand b [mm] | 14 |
Inbusschroef | M8 x 20 |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 30 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).