arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NJ 62 Vergelijkbare illustratie

NJ 62

Combi T-moer

IDnr. 146133

NJ 62, Combi T-moer
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Max. aantrekmoment: 50 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Productgroep Combi T-moer
Hoogte H [mm] 18.5
Hoogte H1 [mm] 7.5
Gatafstand b [mm] 20
Inbusschroef M10 x 25
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 50
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).