NJ 81
Combi T-moer
IDnr. 146121
NJ 81, Combi T-moer
- Breedte van de groef: 14 mm
- Max. aantrekmoment: 70 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Combi T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 22 |
Hoogte H1 [mm] | 8.5 |
Gatafstand b [mm] | 25 |
Inbusschroef | M12 x 30 |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 70 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).