arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NK 60 Vergelijkbare illustratie

NK 60

Combi T-moer

IDnr. 147104

NK 60, Combi T-moer
  • Breedte van de groef: 10 mm
  • Max. aantrekmoment: 16 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Productgroep Combi T-moer
Hoogte H [mm] 13.7
Hoogte H1 [mm] 5.5
Gatafstand b [mm] 12
Inbusschroef M6 x 18
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 16
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).