NKA 1
Combi T-moer
IDnr. 145103
NKA 1, Combi T-moer
- Breedte van de groef: 14 mm
- Max. aantrekmoment: 50 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Combi T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 18.5 |
Hoogte H1 [mm] | 6.5 |
Gatafstand b [mm] | 20 |
Inbusschroef | M10 x 25 |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 50 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).