NKA 2
Combi T-moer
IDnr. 145104
NKA 2, Combi T-moer
- Breedte van de groef: 17 mm
- Max. aantrekmoment: 70 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Combi T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 20.5 |
Hoogte H1 [mm] | 7.5 |
Gatafstand b [mm] | 22 |
Inbusschroef | M12 x 25 |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 70 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).