arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NKA 3 Vergelijkbare illustratie

NKA 3

Combi T-moer

IDnr. 145105

NKA 3, Combi T-moer
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Max. aantrekmoment: 150 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Productgroep Combi T-moer
Hoogte H [mm] 26.5
Hoogte H1 [mm] 10
Gatafstand b [mm] 28
Inbusschroef M16 x 35
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 150
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).