FN-T 10
Enkele T-moer
IDnr. 148110
FN-T 10, Enkele T-moer
- Breedte van de groef: 12 mm
- Max. aantrekmoment: 40 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Enkele T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 17 |
Hoogte H1 [mm] | 7 |
Inbusschroef | (D 16 / SW 10) |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 40 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).