FN-T 12
Enkele T-moer
IDnr. 148111
FN-T 12, Enkele T-moer
- Breedte van de groef: 14 mm
- Max. aantrekmoment: 62 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
Technische gegevens
Productgroep | Enkele T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 18.5 |
Hoogte H1 [mm] | 8 |
Inbusschroef | (D 18 / SW 12) |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 62 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).