arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FN-T 14 Vergelijkbare illustratie

FN-T 14

Enkele T-moer

IDnr. 148112

FN-T 14, Enkele T-moer
  • Breedte van de groef: 17 mm
  • Max. aantrekmoment: 90 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Productgroep Enkele T-moer
Hoogte H [mm] 23
Hoogte H1 [mm] 9
Inbusschroef (D 21 / SW 14)
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 90
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).