arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP-WB 630/1 Vergelijkbare illustratie

SP-WB 630/1

Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

IDnr. 1548227

SP-WB 630/1, Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: 3/32" x 90°
  • Breedte van de groef: 30 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Wilt u de bestelhoeveelheid aanpassen (twee, drie, vier, zes stuks)? Klik op "Individuele klauwplaat configureren".
Productgroep Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Vertanding 3/32" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 30.0
Breedte B [mm] 75.0
Hoogte H [mm] 90.0
Lengte L [mm] 240.0
Gatafstand a [mm] 133.0
Gatafstand b [mm] 65.0
Schroeven M24
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 10.7