arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRK-AL 90 Vergelijkbare illustratie

SRK-AL 90

Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium

IDnr. 136140

SRK-AL 90, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium
  • Vertanding: Tand en groef
  • Padbreedte: 5 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium
Vertanding Tand en groef
Tabbreedte S [mm] 5
Tabbreedte S1 [mm] 12
Breedte B [mm] 25
Hoogte H [mm] 27
Hoogte H1 [mm] 22.2
Hoogte H2 [mm] 21.5
Lengte L [mm] 44
Gatafstand a [mm] 25
Schroeven M6
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 0.2