SRKL-AL 160
Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium
IDnr. 1496969
SRKL-AL 160, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 10 mm
- Padbreedte: 16 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium |
---|---|
Vertanding | Tand en groef |
Sleufbreedte N [mm] | 10 |
Tabbreedte S [mm] | 16 |
Breedte B [mm] | 40 |
Hoogte H [mm] | 60 |
Hoogte H1 [mm] | 55.5 |
Hoogte H2 [mm] | 54 |
Lengte L [mm] | 88 |
Gatafstand a [mm] | 35.5 |
Gatafstand b [mm] | 25 |
Schroeven | M12 |
Materiaal | Aluminium |
m/set [kg] | 1.3 |