SBK 85
Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
IDnr. 135103
SBK 85, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 8 mm
- Padbreedte: 8 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Technische gegevens
Productgroep | Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal |
---|---|
Vertanding | Tand en groef |
Sleufbreedte N [mm] | 8 |
Tabbreedte S [mm] | 8 |
Breedte B [mm] | 22 |
Hoogte H [mm] | 30 |
Hoogte H1 [mm] | 27.5 |
Hoogte H2 [mm] | 26 |
Lengte L [mm] | 40 |
Gatafstand a [mm] | 29 |
Schroeven | M8 |
Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
m/set [kg] | 0.42 |