2 SWKK 125
Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
IDnr. 126100
2 SWKK 125, Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 16 mm
- Padbreedte: 14 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 2 delen
Technische gegevens
Productgroep | Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal |
---|---|
Vertanding | Tand en groef |
Sleufbreedte N [mm] | 16 |
Tabbreedte S [mm] | 14 |
Breedte B [mm] | 40 |
Hoogte H [mm] | 48 |
Hoogte H1 [mm] | 45.5 |
Hoogte H2 [mm] | 45 |
Lengte L [mm] | 60 |
Gatafstand a [mm] | 31 |
Schroeven | M12 |
Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
m/set [kg] | 1.5 |