2 SWKK 160
Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
IDnr. 126101
2 SWKK 160, Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 18 mm
- Padbreedte: 18 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 2 delen
Technische gegevens
Productgroep | Rechte zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal |
---|---|
Vertanding | Tand en groef |
Sleufbreedte N [mm] | 18 |
Tabbreedte S [mm] | 18 |
Breedte B [mm] | 60 |
Hoogte H [mm] | 60 |
Hoogte H1 [mm] | 56 |
Hoogte H2 [mm] | 54 |
Lengte L [mm] | 76 |
Gatafstand a [mm] | 41 |
Schroeven | M16 |
Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
m/set [kg] | 3.5 |