arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EWM 210 Vergelijkbare illustratie

EWM 210

Zachte monoblokklemmen

IDnr. 164130

EWM 210, Zachte monoblokklemmen
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Productgroep Zachte monoblokklemmen
Vertanding Rechte vertanding
Breedte B [mm] 45
Hoogte H [mm] 65
Hoogte H1 [mm] 39.6
Lengte L [mm] 85
Materiaal C45-staal, gehard en veredeld
m/set [kg] 5.47